Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(LAP) LiniArc® Partial Perf

(LAP) LiniArc® Partial Perf

Google-Übersetzung,

Die LAP LED liefert eine sanfte indirekte Beleuchtung zur „Quellenerkennung“ in einem flachen, gebogenen Design. Die schwere Stahlkonstruktion sorgt für gerade, glatte, gleichmäßige Reihen hängender Beleuchtung. Das LAP Indirect-Gehäuse bietet drei Endkappenoptionen, darunter flach (Standard), geformt, Diese Leuchte ist ideal für Büros, Einzelhandelsgeschäfte, Schulen oder jeden Raum, in dem architektonische Hängeleuchten spezifiziert sind.

  • Erhältlich in den Längen 4', 8' und 12'
  • Erhältlich in den Farbtemperaturen neutralweiß, warmweiß und weichweiß.
  • 0 – 10 V Dimmstandard
  • Begrenzte 5-Jahres-Garantie

Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Produktdownloads und veröffentlichte Berichte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-lap
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeArchitectural Linear
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-27 15 21
  • OmniClassTitelBuilding Lighting Controls
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA