Das schlanke architektonische SDL ist mit werkzeuglosen Eingabefunktionen ausgestattet, die Zeit und Geld bei der Installation sparen. Durch die Optimierung der Industrie-LED-Technologie bietet die SDL-Serie beispiellose Leistung und Effizienz und erfüllt strenge Energieanforderungen. Die mattierte Linse liefert eine hohe vertikale Beleuchtung mit Farbtemperaturen von 3000 K, 3500 K, 4000 K und 5000 K. Innovative programmierbare Treiber bieten umfangreiche Lumenpakete und sind standardmäßig mit einer 0-10-V-Dimmung bis auf 1 % ausgestattet. Die Hochleistungsleuchte wurde mit kompromissloser Ästhetik entworfen und eignet sich gut für gewerbliche, industrielle, Einzelhandels- und Wohnanwendungen.
Der SDL hat eine optimierte Leistung und Effizienz von bis zu 147 Lpw für das SDL-Modell und 159 Lpw für das S-Modell, einen Standard-Universalspannungstreiber (120-277 V) und eine 0 – 10 V-Dimmung auf 1 %. Auch mit: Oberflächen-, Ketten- und Pendelmontage mit Zubehörauswahl für eine flexible Installation. Der SDL ist in 2-Fuß-, 4-Fuß- und 8-Fuß-Produktkonfigurationen erhältlich und verfügt über eine optionale werkseitig installierte vorverdrahtete Plug-In-Baugruppe für eine durchgehende Reihe und eine eingeschränkte 5-Jahres-Garantie.
Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Downloads und veröffentlichte Berichte.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
Mexiko |
USA |