Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(LXM4) Lexington - Decorative Post Top

(LXM4) Lexington - Decorative Post Top

Google-Übersetzung,

Ausgestattet mit dem optischen Hochleistungs-LED-System von LSI ist die Lexington für die Beleuchtung von Wegen, Gehwegen und Campusgeländen konzipiert. Sein klassisches Aussehen ergänzt traditionelle, koloniale architektonische Gestaltungselemente eines Standorts. Diese Leuchten bieten eine verbesserte photometrische Leistung und sparen im Vergleich zu bestehenden HID-Geräten bis zu 80 % Energie ein.

Ideale Anwendungen: Parkplatzbeleuchtung, Fahrbahnbeleuchtung, Straßenbeleuchtung, Gehwegbeleuchtung

Wer verkauft unsere Produkte? Diverse Leuchtenhandelsvertreter, Vertreter von Leuchtenherstellern, Leuchtenhändler.


Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Dokumente und veröffentlichte Berichte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-lxm4
  • ProduktfamilieOutdoor Lighting
  • ProduktgruppeDecorative & Post Top
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)42.25
  • Breite (Inches)25.5
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialSilikon
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)64
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 29
  • Format2014TitelSite Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit