Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(LXW2) Linear Sign/Wall Washer

(LXW2) Linear Sign/Wall Washer

Google-Übersetzung,

Rüsten Sie auf LED um und sparen Sie noch heute!

Die LXW2 ist eine dekorative Leuchte mit hoher Leistung, die sich ideal für die Beleuchtung von Grafiken oder Wall Washing eignet. Der LXW2 kann entweder an der Decke oder an der Wand montiert werden. Durch die einfache Winkeleinstellung können die Leuchten auf eine optimale Beleuchtung ausgerichtet werden. Das kleine Rundprofil verschwindet praktisch im montierten Zustand.

Reduzieren Sie Ihren Energieverbrauch im Vergleich zu fluoreszierenden Lösungen um bis zu 50 %. Der praktisch wartungsfreie LXW2 hat eine erwartete Lebensdauer von bis zu 100.000 Stunden und eine 5-Jahres-Garantie.

Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Downloads und veröffentlichte Berichte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-lxw2
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeCommercial Linear
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-15
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)35
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 55 00
  • Format2014TitelSpecial Purpose Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit