Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(OPS-SA) Opulence - Area Light Arm Mount

(OPS-SA) Opulence - Area Light Arm Mount

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Die Flächenleuchte der Opulence-Serie verfügt über einen schlanken und flachen Arm, der ohne Adapter sowohl an runden als auch an quadratischen Stangen (B2-Bohrmuster) montiert werden kann. Erhältlich mit dekorativen und gesponnenen Aluminium-Basisabdeckungen sowie einer modernen konischen Stange mit passender Basis. Begleitleuchtenversionen sind auch für Aufsatz-, Wand-, Pendel- und Anbau-/Direktmontage erhältlich.

Mit einer Linse mit großer Apertur und einer dichten Anordnung von LEDs bietet Opulence die beste Leistung seiner Klasse mit hocheffizienten LEDs und echten IES-Verteilungen. Optionale Streuscheibe für verbesserten Sehkomfort erhältlich. Erhältlich in den 8 Standardlackierungen von LSI sowie in kundenspezifischen Farben.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-ops-sa
  • ProduktfamilieOutdoor Lighting
  • ProduktgruppeArea Lights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-06-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)6.07
  • Breite (Inches)20.62
  • Tiefe (Inches)20.62
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialSilikon
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 23
  • Format2014TitelArea Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit