Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(RSM) R Series Surface

(RSM) R Series Surface

Google-Übersetzung,

Die RSM-Aufbauleuchte verleiht jedem Projekt, das eine einfache Installation erfordert, einen einzigartigen, nahtlosen und eleganten Look. Das RSM-Beleuchtungssystem ist flexibel im Design und somit die perfekte Wahl für hochwertige Hotellobbys, Büros, Universitäten und Einzelhandelsflächen.

Spezifikation
  • Features & Specifications

    • Install in individual 2′ to 8′ units or in continuous row application for large areas
    • Available in 3″ and 4″ widths
    • Highly flexible design with straight run, corner-out, and corner-in fixtures available to fit any design space
    • Extruded aluminum available in white, black, or silver

    Max Lumens : 1,000

    Min Lumens : 300

    Color Temperatures : 2700,3000,3500,4000,5000

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-rsm-r-series-surface
  • ProduktfamilieIndoor Lighting
  • ProduktgruppeArchitectural Linear
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-17
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit