Das schlanke architektonische S ist mit werkzeuglosen Zugangsfunktionen ausgestattet, die Zeit und Geld bei der Installation sparen. Durch die Optimierung der Industrie-LED-Technologie bietet die S-Serie beispiellose Leistung und Effizienz und erfüllt strenge Energieanforderungen. Bietet Farbtemperaturen von 3000K, 3500K, 4000K und 5000K. Innovative programmierbare Treiber bieten umfangreiche Lumenpakete und sind standardmäßig mit einer 0-10-V-Dimmung bis auf 1 % ausgestattet. Die Hochleistungsleuchte wurde mit kompromissloser Ästhetik entworfen und eignet sich gut für gewerbliche, industrielle, Einzelhandels- und Wohnanwendungen.
Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Dokumente und veröffentlichte Berichte.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Kanada |
Mexiko |
USA |