Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(TLFL) Traditional LED Flood Lights

(TLFL) Traditional LED Flood Lights

Google-Übersetzung,

Die LSI Traditional Floods sind eine ideale Flutlichtlösung für eine Vielzahl von Außenanwendungen. Sauberes, schlichtes Design, langlebige Konstruktion und solide Leistung sind die Maßstäbe der Traditional-Serie. Das klare Design fügt sich gut in eine Vielzahl von Architekturstilen ein. Die langlebige Konstruktion des Aluminium-Druckgussgehäuses stellt sicher, dass es den härtesten Elementen standhält. Acryllinsen in optischer Qualität garantieren eine hervorragende Leistung über eine lange Lebensdauer. 3 Gehäusegrößen stehen für Lumenpakete von 8.000 bis 42.000 zur Verfügung. Zapfen- und Slipfitter-Montageoptionen verfügbar.

Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Dokumente und veröffentlichte Berichte.


Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-tlfl
  • ProduktfamilieOutdoor Lighting
  • ProduktgruppeFlood Lights
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-04-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)17.07
  • Breite (Inches)16
  • Tiefe (Inches)12.21
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)31
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit