Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(TLWP) Traditional Wall Packs

(TLWP) Traditional Wall Packs

4.9 von 5 Sternen4.9(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Wandmontierte Leuchte in Handelsqualität. Ideal zur Beleuchtung von Ladeflächen, Parkflächen, Einfahrten, Gehwegen und Fassaden. Mehrere Größen, Farbtemperaturen und effiziente Lichtstrompakete sind verfügbar, um HID-Einheiten von 150 W bis 400 W zu ersetzen.

Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Dokumente und veröffentlichte Berichte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-tlwp
  • ProduktfamilieOutdoor Lighting
  • ProduktgruppeWall Mount Exterior
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-12-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)9.02
  • Breite (Inches)11.6
  • Tiefe (Inches)7.85
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)9.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit