Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(XARL) Sports Light - LSI CourtBlade

(XARL) Sports Light - LSI CourtBlade

Google-Übersetzung,

Die CourtBlade LED-Sportleuchte von LSI ist ein Game Changer für Court-Beleuchtungsanwendungen. Das flache CourtBlade verwendet Hochleistungs-LEDs und präzise Optiken, um eine hervorragende Beleuchtung und Gleichmäßigkeit zu erzielen. Im Vergleich zu typischen HID-Platzbeleuchtungssystemen wird die Energiebelastung um 50 % reduziert.

Das CourtBlade LED-Sportlicht von LSI ist DLC-qualifiziert, hat ein weniger als 3 Zoll dickes, flaches Profil und eine scharfe Cutoff-Wurfverteilung nach vorne. Mit einer 0–10-V-Dimmung auf 1 % und praktisch wartungsfrei hat dieses Produkt eine 5-Jahres-Garantie.

Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Dokumente und veröffentlichte Berichte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-xarl
  • ProduktfamilieOutdoor Lighting
  • ProduktgruppeSports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-09-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)1.44
  • Breite (Inches)25
  • Tiefe (Inches)47.75
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
Mexiko
USA
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit