Der XFLM ist die ideale Flutlichtlösung für eine breite Palette architektonischer Anwendungen im Außenbereich. Atemberaubend gutes Aussehen, langlebige Konstruktion und hervorragende Leistung sind die Maßstäbe der XFLM-Serie. Seine architektonisch weich geformten Linien liefern die Liebe zum Detail, die erforderlich ist, um Ihr Projekt richtig zur Geltung zu bringen. Die robuste, langlebige Konstruktion des Aluminium-Druckgussgehäuses stellt sicher, dass es den härtesten Elementen standhält. Austauschbare optische LED-Panels bieten eine Auswahl an Lichtverteilungen, die mit Sicherheit Ihren Anforderungen entsprechen.
Wählen Sie aus mehreren LED-Paketen mit hoher Lumenleistung. Der XFLM verfügt über eine optimierte Strahlsteuerung, eine externe Einstellbarkeit des Ziels und ein hervorragendes Wärmemanagement. Nach einer schnellen und einfachen Installation hat der XFLM eine erwartete Lebensdauer von mindestens 60.000 Stunden bis 100.000 Stunden und eine 5-Jahres-Garantie.
Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Dokumente und veröffentlichte Berichte.