Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(ZNL) ZONE Large - Sport/ Court Light

(ZNL) ZONE Large - Sport/ Court Light

Google-Übersetzung,

Die LED-Sportleuchte ZONE™ von LSI ist ein Wendepunkt für Beleuchtungsanwendungen auf Spielplätzen. ZONE zeichnet sich durch ein schlankes, flaches Design und Hochleistungs-LEDs gepaart mit präziser Silikonoptik aus, um ein hervorragendes Maß an Beleuchtung und Gleichmäßigkeit zu erzielen. Im Vergleich zu typischen HID-Platzbeleuchtungssystemen wird die Energiebelastung um bis zu 75 % reduziert.

Bitte besuchen Sie die Produktseite für weitere Fixture-Dokumente und veröffentlichte Berichte.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlsi-znl
  • ProduktfamilieOutdoor Lighting
  • ProduktgruppeSports
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-01-09
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)1.44
  • Breite (Inches)25
  • Tiefe (Inches)47.75
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialSilikon
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)55
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit