Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
(PST/PST LG) Peak Series Strip Lighting
(PST/PST LG) Peak Series Strip Lighting
(PST/PST LG) Peak Series Strip Lighting

    (PST/PST LG) Peak Series Strip Lighting

    Google-Übersetzung,

    Die Peak Series LED-Leiste vereint Vielseitigkeit und Kreativität mit einfacher Handhabung und hoher Funktionalität. Sie ist in einer Standardversion (PST) mit diffusen Linsen für maximale Lichtausbeute und Energieeffizienz oder in einer blendarmen Version (PST LG) erhältlich, die auf Sehkomfort und gezielte Beleuchtung setzt.

    Standardobjektiv

    Die PST liefert bis zu 166 Lumen pro Watt und ist mit fünf verschiedenen Linsen- bzw. Optikoptionen erhältlich, um die Lichtverteilung optimal anzupassen. Der werkzeuglose Zugriff auf die Elektronik ermöglicht eine schnelle und einfache Installation.

    Geringe Blendung

    LSI bietet unübertroffenen Sehkomfort mit einer linearen Lösung, die einen branchenweit niedrigen Blendungsgrad von 8 aufweist. Die PST LG beweist, dass funktionale Beleuchtung nicht auf ästhetischen Wert verzichten muss – sie besticht durch ein klares, modernes Design.

    Es geht nicht nur um Beleuchtung – es ist eine Investition in ein helleres, effizienteres und produktiveres industrielles Umfeld.

    Ideale Anwendungsbereiche: Lagerbeleuchtung, Lagerbereiche, Einzelhandelsgeschäfte, Convenience-Stores

    Spezifikation
    • Both versions feature the following:

      • 3 standard finishes (Gloss White, Black, or Metallic Silver)
      • Mounting options include adjustable cable kits, surface mount, or pendant mount
      • Continuous run options
      • Optional 10kV surge protection
      • 10W emergency battery options (in 4ft and 8ft)

      PST standard units feature the following:

      • Efficacy up to 166 lumens per watt
      • Choose from 5 different lens options
      • No lens for highest lumen output
      • Acrylic curved or flat diffuse for highest lens output
      • Polycarbonate diffuse lenses for high impact protection
      • Acrylic asymmetric or narrow optic for specific focus areas
      • 3000K, 3500K, 4000K, 5000K in 80 or 90 CRI

      PST Low Glare units feature the following:

      • A unique 2 part optical system with unified glare ratings as low as 8
      • 6 different polycarbonate baffle choices for balance of performance and aesthetics
      • 3000K, 3500K, 4000K, 5000K in 80 CRI

      Listings

      • List for UL 1598 and UL 8750
      • Suitable for damp locations
      • Meets Buy American Act (BAA) and Build America, Buy America (BABA) Requirements
      • State of California Title 24 compliant
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpst-pst-lg-peak-series-strip-lighting
    • ProduktfamilieIndoor Lighting
    • ProduktgruppeStrips
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Lineares Licht
    • IFCClassificationLeuchten
    • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
    • Klassifizierung26 51 00
    • Format2014TitelInterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit