Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Colorado

Colorado

Google-Übersetzung,

Lineare Profile für Außenanwendungen, Projektoren für Außenanwendungen

Licht zu neuen Höhen führen

Überfahrbare lineare Profile mit eingebautem Netzteil und hoher Lichtleistung – mehr als 5700 lm pro Quadratmeter – wurden als Architekturbeleuchtung für Fassaden an urbanen Gebäuden wie historischen und öffentlichen Gebäuden sowie Hotels entwickelt.

Die Leuchte Colorado ist in drei Längen (60 / 100 / 120 cm) und drei Montagevarianten erhältlich: flächenbündig für einen minimalistischen Look, Einbau mit Falzrahmen oder Aufputzmontage mit Halterungen mit zwei Drehpunkten. Für eine flexiblere Positionierung des Lichtstrahls sind verstellbare Halterungen erhältlich.

Die Optiken sind für mehr Sehkomfort versenkt und um ±20° neigbar , um eine präzise Positionierung zu ermöglichen. Sie gewährleisten eine gleichmäßige Ausleuchtung der beleuchteten Fläche. Alle Optiken – von rotationssymmetrischen über diffuse bis hin zu elliptischen – lassen sich extern ausrichten, ohne die Schutzart IP65 und IP67 der Leuchte zu beeinträchtigen. Colorado kann mit dem Blendschutz-Zubehör Wabenlamellen und Blendschutzblende ausgestattet werden, die direkt an der optischen Einheit montiert und zusammen mit der Optik verstellbar sind.

Spezifikation
  • Drive-over up to 2000 kg; recessed (floor); Power supply: 230Vac; Lumen output at source: 9900 lm (3000K); Delivered lumen output: 7286 lm (3000K, 12°)

    CRI Colour Rendering Index: 80; 

    Body material: body made of Anticorodal® low-copper-content aluminium EN AW 6060 T5 for excellent heat dissipation, manufactured from an extruded profile and subjected to a deep black electro-colouring process (between 10 and 15 microns) for excellent corrosion resistance. Caps made of black-painted (RAL 9005 matt) technopolymer for greater resistance to corrosion and atmospheric agents; Finishes: black anodized aluminium finish obtained by electro-colouring to give the product better heat dissipation and the material corrosion resistance; Screen material: 10-mm-thick transparent, tempered extra-clear glass, high-transmittance with grey-vitrified serigraphy (RAL 7015), to ensure chromatic uniformity and excellent resistance to knocks and scratches, 10-mm-thick acid-etched, tempered extra-clear glass, with grey-vitrified serigraphy (RAL 7015) resistant to knocks and scratches, and with high transmittance to eliminate chromatic aberrations. (diffuse version); Seals: Black peroxide EPDM O-rings guarantee lasting resistance to UV rays; 

    Installation: On/off version: one IP68 4-way connector for power supply. 

    Dimmable version: an IP68 4-way connector for power supply and an IP68 5-way connector for DALI and 0/1–10V signal; built-in power supply unit; Control system: DALI-2, 0/1-10V, ON/OFF; 

    Ingress protection: IP65, IP67, IP69; Impact resistance: IK10

    Colorado 1.0 679x121x121 mm 41W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 1.1 979x121x121 mm 62W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 1.2 1279x121x121 mm 83W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 2.0 632x94x118 mm 41W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 2.1 932x94x118 mm 62W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 2.2 1232x94x118 mm 83W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 3.0 625x73x173 mm 41W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 3.1 925x73x173 mm 62W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 3.2 1225x73x173 mm 83W 230Vac 2200K, 2700K, 3000K, 4000K 

    Colorado 4.0 679x121x121 mm 43W 230Vac RGBW 

    Colorado 4.1 979x121x121 mm 64W 230Vac RGBW 

    Colorado 4.2 1279x121x121 mm 85W 230Vac RGBW 

    Colorado 5.0 632x94x118 mm 43W 230Vac RGBW 

    Colorado 5.1 932x94x118 mm 64W 230Vac RGBW 

    Colorado 5.2 1232x94x118 mm 85W 230Vac RGBW 

    Colorado 6.0 625x73x173 mm 43W 230Vac RGBW 

    Colorado 6.1 925x73x173 mm 64W 230Vac RGBW 

    Colorado 6.2 1225x73x173 mm 85W 230Vac RGBW 

    Colorado 7.0 679x121x121 mm 43W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 7.1 979x121x121 mm 64W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 7.2 1279x121x121 mm 85W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 8.0 632x94x118 mm 43W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 8.1 932x94x118 mm 64W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 8.2 1232x94x118 mm 85W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 9.0 625x73x173 mm 43W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 9.1 925x73x173 mm 64W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K 

    Colorado 9.2 1225x73x173 mm 85W 230Vac Tunable White: 2200K — 5000K

Technische Spezifikation
  • Referenznummercolorado
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeLinear profiles
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-29
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten