Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
POWERLUG LED
Archiviert

POWERLUG LED

4.5 von 5 Sternen4.5(8 Bewertungen)
Flutlicht für moderne LED-Lichtquelle. Hohe Effizienz >100 lm/W Passives Kühlsystem Modernes Design Einfache Ein-mann-montage
Spezifikation
  • TECHNISCHE DATEN Montage auf dem einstellbaren Halter, auf das Substrat Gehäuse Aluminium Hochdruckeinspritzung Windangriffsfläche ELEKTRISCHE PARAMETER Netzteilwirksamkeit >92% Strom 220-240V 50/60Hz Lichtquelle ALLGEMEINE DATEN Lebensdauer (L80B10) 100 000 h Auf Anfrage verfügbar LLOC, DALI, DIM 1..10V Garantie 5 Jahre Einsatzbereich Industrieobjekten, Lagerhallen, Metro, Parkplätze, Fassaden
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpowerlug
  • ProduktfamilieLamps
  • ProduktgruppeSurface mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-01-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)95
  • Breite (mm)403
  • Tiefe (mm)405
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
  • Nettogewicht (kg)8.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
  • UNSPSCCode3911
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 00 00
  • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit