Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EAE Lighting - PICA RAY
EAE Group

EAE Lighting - PICA RAY

PICA TRACK SPOT besticht durch ein schlichtes und elegantes Design mit seiner geschichteten Gehäusestruktur, die die Kühlrippen verdeckt. Das vertikal positionierte Treibergehäuse sorgt für eine kompakte Optik. Mit unterschiedlichen optischen Werten und Lumenwerten erfüllt es alle Anforderungen der Akzentbeleuchtungstechnik.
Spezifikation
  • Gehäuse: Aluminium-Spritzgussgehäuse

    Optik: Reflektor

    Optische Winkel: 15° / 30° / 45°

    Schutzart: IP20

    Schlagfestigkeitsklasse: IK03

    Eingangsspannung: 220–240 V AC, 50/60 Hz

    Leistungsaufnahme: 20 W / 30 W

    Lichtquelle: COB-LED

    Farbtemperatur: 3000 K / 4000 K / 6500 K

    Farbwiedergabeindex (CRI): > 80 / >90

    Betriebsumgebungstemperatur: -5 °C / +35 °C

    Gehäusefarben: RAL 9005 / RAL 9006 / RAL 9016

    Montageart: Drehstrom-Schienenmontage

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpica_ray
  • ProduktfamilieEAE Lighting
  • ProduktgruppeSurface / Pendant Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inTürkei
  • Hergestellt inTürkei
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 00
  • Format2014TitelInterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Südamerika Ozeanien Nordamerika Afrika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit