Luna Decking Hidden Fixing 5/4×6 White Ash wird in den USA hergestellt und ist eine hochwertige, chemiefreie, thermisch modifizierte Terrassendiele für anspruchsvolle Außenbereiche. Dieses nachhaltige Material vereint zeitlose Schönheit mit herausragender Festigkeit und Haltbarkeit und ist somit eine ausgezeichnete Wahl für alle Klimazonen und stark beanspruchte Anwendungen.
Weißesche ist bekannt für ihre hervorragende natürliche Festigkeit und Härte und gewährleistet so auch unter anspruchsvollsten Bedingungen eine lang anhaltende Leistung. Die feine Maserung und die satte Farbe des Holzes schaffen eine edle Terrassenoberfläche, die jeden Außenbereich aufwertet. Unbehandelt entwickelt die Oberfläche im Außenbereich allmählich eine elegante silbergraue Patina und behält dabei ihre Haltbarkeit. Das verdeckte Befestigungsprofil sorgt in Kombination mit dem Terrassenverbinder Konekto N für eine saubere und nahtlose Oberfläche ohne sichtbare Schraubenköpfe und unterstreicht so die edle Optik der Terrasse. Dank ihrer Dimensionsstabilität und Verzugsfestigkeit erfordert Luna Decking nur minimalen Wartungsaufwand und bietet eine praktische und langlebige Lösung für modernes Outdoor-Design.
Thermisch modifiziert mit 25 Jahren Erfahrung
Mit mehr als 25 Jahren Erfahrung in der thermischen Holzmodifizierung produziert Lunawood nachhaltige, chemiefreie Holzprodukte für moderne Architektur und Design. Der thermische Modifizierungsprozess von Lunawood verbessert die technischen Eigenschaften des Holzes dauerhaft, indem er die Dimensionsstabilität, Haltbarkeit und Fäulnisresistenz verbessert. Der Feuchtigkeitsgehalt des Holzes wird auf 4–7 % reduziert, wodurch das Material leichter, stabiler und auch für anspruchsvolle Designs geeignet wird.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Südamerika | Nordamerika |
|---|---|
Argentinien | Grönland |
Brasilien | Kanada |
Chile | Mexiko |
Kolumbien | Panama |
Uruguay | USA |