Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Humboldt Sawmill Redwood Decking
Humboldt Sawmill Redwood Decking
Humboldt Sawmill Redwood Decking
Humboldt Sawmill Redwood Decking

    Humboldt Sawmill Redwood Decking

    Google-Übersetzung,
    SCHÖN. WARM. LANGLEBIG.

    Warum Redwood wählen?

    Echtes Redwood aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern Nordkaliforniens ist ein rein natürlicher, nachwachsender Rohstoff, der sich für eine Vielzahl von Bauprojekten eignet, für die Nadelholz üblich ist. Redwood kann anstelle von Western Red Cedar und ähnlichen Nadelholzarten verwendet werden. Redwood-Produkte umfassen Bretter, Verkleidungen, Terrassendielen, Zäune, Schnittholz und Balken, die für den Bau von Terrassen, Zäunen, Gartenhäusern, Landschaftsgestaltung, Fassadenverkleidungen und Paneelen, Fachwerkkonstruktionen und unzähligen weiteren Projekten im Innen- und Außenbereich verwendet werden können. Nur wenige andere Baumaterialien vereinen die natürliche Schönheit, die warme Ausstrahlung, die Langlebigkeit und die Vielseitigkeit von echtem Redwood. Redwood lässt sich mit herkömmlichen Holzbearbeitungswerkzeugen hervorragend bearbeiten und nimmt Farben, Beizen und andere Oberflächenbehandlungen sehr gut auf. Doch es ist die satte, rote Farbe, die Redwood legendär macht. Jedes Redwood-Brett ist einzigartig. Diese Einzigartigkeit lässt sich mit künstlichen Alternativprodukten nicht erreichen.

    Terrassendielen aus Redwood

    Die Terrassendielen aus Redwood von Humboldt Sawmill zählen zu den besten und robustesten Naturmaterialien und weisen eine bis zu fünfmal höhere Scherfestigkeit als Kunststoff- und Verbunddielen auf. Diese Stärke und Langlebigkeit vereint sich mit einem leichten und einfach zu verarbeitenden Holz, was die Baukosten senkt. Kein anderes Terrassenmaterial, insbesondere keine künstlichen Alternativen, kann mit der natürlichen Schönheit, Langlebigkeit, Stärke und dem warmen Charakter echter Redwood-Dielen und -Accessoires mithalten. Darüber hinaus besticht Redwood-Terrassendielen von Humboldt Sawmill durch ihre Schönheit. Ihre satte, warme Farbe und die Maserung altern mit Würde. Redwood-Terrassendielen entsprechen der Brandschutzklasse B und sind uneingeschränkt für den Einsatz in den Waldbrandgefahrenzonen (Wildland Urban Interface, WUI) Kaliforniens zugelassen.

    Spezifikation
    • Redwood Decking

      Humboldt Sawmill redwood decking is available in the following options:

      • Dimension
        • 2×4
        • 2x6
        • 2x8
      • Length
        • 8-20′
      • Grades Available
        • Superior Heart, Superior Common, Construction Heart, Clear, B Grade, Heart B, Heart Clear
      • Finish Characteristics
        • PAD* S4S**

      *Partially air dried

      **Surfaced four sides

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerhumboldt-sawmill-redwood-decking
    • ProduktfamilieHumboldt Sawmill Redwood Boards, Lumber
    • ProduktgruppeRedwood Deck Boards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-09-16
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Holzdecks
    • Klassifizierung06 15 00
    • Format2014TitelWood Decking
    • OmniClassNummer23-13 39 23 15
    • OmniClassTitelWood Decking Roofing
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit