Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop
Lundhs Antique Countertop

    Lundhs Antique Countertop

    Google-Übersetzung,
    LUNDHS Antique hat eine dunkelbraune Farbe, die mit klaren blauen Kristallen geschmückt ist. Seine unverwechselbare Farbmischung und Materialqualität machen es zu einer großartigen Option für Ihre Küchen- oder Badezimmerarbeitsplatte, Fußböden und verschiedene Arten von Innendekoration. EIGENSCHAFTEN DER ARBEITSPLATTE: Hitze-, kratz-, flecken- und wasserbeständig, leicht zu reinigen und erfordert ein Minimum an Wartung. LUNDHS Antique für Arbeitsplatten/Arbeitsplatten ist in zwei verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich; * POLIERT; Ein hochglanzpoliertes Finish. * SEIDE/LEDER; Ein elegantes, mattes und leicht strukturiertes Finish.

    Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

    Spezifikation
    • Natural stone from Norway. Stone type: Anorthosite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2700 kg/m3 .
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLundhs_Antique_Countertop
    • ProduktfamilieCounterop material
    • Produktgruppe kitchen, bathroom, reception
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Sekundär MaterialStein
    • Entwickelt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 00
    • Format2014TitelCountertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 11
    • OmniClassTitelResidential Kitchen Specialty Casework

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit