Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop
Lundhs Royal Countertop

    Lundhs Royal Countertop

    Google-Übersetzung,
    Mit seiner einzigartigen Mischung aus großen Kristallen und hellblauer Farbe ist LUNDHS Royal nicht nur eine verlockende Wahl für Ihre Küchenarbeitsplatte – seine Vielfalt und schöne Ausstrahlung hat es auch zu einem Favoriten für die Verkleidung und Außendekoration zahlreicher Wahrzeichen und Hochhäuser in der Umgebung gemacht die Welt. EIGENSCHAFTEN DER ARBEITSPLATTE Eine Arbeitsfläche aus LUNDHS Royal ist hitze-, kratz-, flecken- und wasserbeständig, leicht zu reinigen und erfordert nur ein Minimum an Pflege. LUNDHS Royal ist in zwei verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich; * POLIERT; Eine hochglanzpolierte Oberfläche reflektiert das Licht wunderschön, spiegelt die Umgebung wider und lässt die blauen Kristalle funkeln. * SEIDE/LEDER; Eine Seidenoberfläche hat ein elegantes mattes und leicht strukturiertes Finish. Dies sorgt für ein weicheres und subtileres Aussehen als ein Hochglanz-Finish. Unter der Textur fangen Kristalle immer noch das Licht ein und funkeln sanft.

    Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

    Spezifikation
    • Natural stone from Norway. Stone type; Larvikite/Monzonite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2730 kg/m3 .
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLundhs_Royal_Countertop
    • ProduktfamilieCounterop material
    • Produktgruppe kitchen, bathroom, reception
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Sekundär MaterialStein
    • Entwickelt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 00
    • Format2014TitelCountertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 11
    • OmniClassTitelResidential Kitchen Specialty Casework

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit