Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Baltic Green Countertop

Lundhs Baltic Green Countertop

Google-Übersetzung,

LUNDHS Baltic Green ist ein dichter und gleichmäßiger, tiefgrüner Granit mit mittelgroßen, abgerundeten Körnern. Es wird von Palin Granit in den Bergen im Südosten Finnlands abgebaut. Der Stein eignet sich gut für Arbeitsplatten, Innendekoration, Denkmäler und kleine bis mittelgroße Bauprojekte. LUNDHS Baltic Green behält seine spektakuläre Farbe auch im Außenbereich.

EIGENSCHAFTEN DER ARBEITSPLATTE: Hitze-, kratz-, flecken- und wasserbeständig, leicht zu reinigen und erfordert ein Minimum an Wartung.

LUNDHS Baltic Green für Arbeitsplatten/Arbeitsplatten ist in zwei verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich;

* POLIERT; Ein hochglanzpoliertes Finish.

* SEIDE/LEDER; Ein elegantes, mattes und leicht strukturiertes Finish.


Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

Spezifikation
  • Natural stone from Finland, Granite. 
    Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm.
    Thickness; 20mm or 30mm.
    Weight 2680 kg/m3.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLundhs_Baltic_Green_Countertop
  • ProduktfamilieCounterop material
  • Produktgruppe kitchen, bathroom, reception
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStein
  • Sekundär MaterialStein
  • Entwickelt inFinnland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
  • IFCClassificationMaterial
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
  • Klassifizierung12 36 00
  • Format2014TitelCountertops
  • OmniClassNummer23-21 19 15 33 11
  • OmniClassTitelResidential Kitchen Specialty Casework

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit