Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop
Lundhs Blue Countertop

    Lundhs Blue Countertop

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    LUNDHS Blue besticht durch seinen blauen Grundton, der mit klaren blauen und silbernen Kristallen verziert ist. Die einzigartige Farbmischung und die hochwertige Materialqualität machen es zur idealen Wahl für Küchen- und Badezimmerarbeitsplatten, Fußböden und verschiedene Arten der Inneneinrichtung. EIGENSCHAFTEN DER ARBEITSPLATTE: Eine Arbeitsfläche aus LUNDHS Blue ist hitze-, kratz-, flecken- und wasserbeständig, leicht zu reinigen und pflegeleicht. LUNDHS Blue für Arbeitsplatten ist in zwei verschiedenen Oberflächenausführungen erhältlich: * POLIERT: Eine hochglänzende, polierte Oberfläche reflektiert das Licht wunderschön, spiegelt die Umgebung wider und lässt die blauen Kristalle funkeln. * SEIDE/LEDER: Eine Oberfläche in Seiden-/Lederoptik besticht durch ein elegantes, mattes und leicht strukturiertes Finish. Dies sorgt für einen weicheren und dezenteren Look als eine Hochglanzoberfläche. Unter der Textur fangen die Kristalle das Licht ein und funkeln sanft.

    Kontaktieren Sie Lundhs Real Stone

    Spezifikation
    • Natural stone from Norway. Stone type: Larvikite/Monzonite. Cut to size. Max size; 1800mm x 3300mm. Thickness; 20mm or 30mm. Weight 2730 kg/m3.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLundhs_Blue_Countertop
    • ProduktfamilieCounterop material
    • Produktgruppe kitchen, bathroom, reception
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2017-01-04
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialStein
    • Sekundär MaterialStein
    • Entwickelt inNorwegen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Arbeitsflächen
    • IFCClassificationMaterial
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_30_18
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCounter tops
    • Klassifizierung12 36 00
    • Format2014TitelCountertops
    • OmniClassNummer23-21 19 15 33 11
    • OmniClassTitelResidential Kitchen Specialty Casework

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit