Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

GRAFIK Eye® QS Wireless Control Unit

Google-Übersetzung,
Die GRAFIK Eye® QS-Steuerstelle ist eine einfache und effiziente Möglichkeit, sowohl elektrisches Licht als auch Tageslicht zu steuern. Es ist vollständig anpassbar und passt Licht und Schatten für jede Aufgabe oder Aktivität auf Knopfdruck an. Mit dem GRAFIK Eye® QS Power Module sparen Sie Energie und erfüllen gleichzeitig die ästhetischen, funktionalen und regulatorischen Anforderungen jedes Projekts oder Raums. Es verfügt über große, gravierbare, hintergrundbeleuchtete Tasten mit einem intuitiven Informationsdisplay und mehreren Sprachoptionen und kann bis zu 16 Beleuchtungszonen und bis zu 3 Schattenzonen steuern.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • ADA Compliant: No Application: Wireless Control Panel Country: United States Depth: 2-3/16" Height: 4-11/16" Industry Standards: Complies with ANSI/ASHRAE/IESNA Standard 90.1-2007, IECC, Meets CA Title 24 Requirements Manufacturer Product Line: GRAFIK Eye® QS Material: Plastic Number of Shades: 1 to 3 Number of Zones: 3, 4, 6, 8, 16 Region: North America Voltage: 120 V, 240 V Width: 9-3/8"
Technische Spezifikation
  • Referenznummergrafikeyeqswcu
  • ProduktfamilieElectrical equipment
  • ProduktgruppeGRAFIK Eye® QS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • IFCClassificationSchaltgerät
  • UNSPSCNameElectrical controls and accessories
  • UNSPSCCode391215
  • Klassifizierung26 09 16
  • Format2014TitelElectrical Controls and Relays
  • OmniClassNummer23-35 37 17
  • OmniClassTitelDimmer Control Switches

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit