Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vive PowPak Fixture Sensor
Vive PowPak Fixture Sensor
Vive PowPak Fixture Sensor

    Vive PowPak Fixture Sensor

    Google-Übersetzung,
    Die drahtlose PowPak-Leuchtensteuerung ist ein Hochfrequenz-(RF)-Gerät, das entweder das Lutron EcoSystem oder elektronische 0-10-V-Leuchtstoffvorschaltgeräte und LED-Treiber (je nach Modell) steuert. Dies basiert auf dem HF-Eingang von Pico-Fernbedienungen, Radio Powr Savr-Drahtlossensoren oder kabelgebundenen Eingängen vom PowPak-Halterungssensor. Das Steuermodul wird an einer Halterung oder einer Anschlussdose im US-Stil montiert. Die Kommunikation mit HF-Eingabegeräten erfolgt mithilfe der Lutron Clear Connect-HF-Technologie. Weitere Informationen zur Auswahl der geeigneten Steuerung für Ihre Anwendung finden Sie unter Anwendungen und Auswählen der richtigen Steuerung. Der PowPak-Leuchtensensor (optional) wird an der Decke oder an einer Leuchte montiert und misst das Licht im Raum (Tageslicht), während er Personen erkennt, die sich innerhalb eines Bereichs bewegen zur Bestimmung der Passiv-Infrarot-Belegung. Der Sensor steuert die Beleuchtung, um das Lichtniveau im Raum auszugleichen, wodurch Komfort, außergewöhnliche Energieeinsparungen und einfache Installation kombiniert werden. Der Sensor enthält zwei Drähte, die mit der drahtlosen PowPak-Gerätesteuerung verbunden sind. Diese Produkte sind auch mit dem Vive-Hub kompatibel, der einen einfachen Einrichtungsprozess mit einem Standard-Webbrowser auf jedem Wi-Fi®-fähigen Telefon, Tablet oder Computer ermöglicht. Es ermöglicht auch die Steuerung und Überwachung aller Vive-Geräte. Der Vive-Hub kann jederzeit hinzugefügt werden. Eine Neuprogrammierung des Systems ist erforderlich. Eine vollständige Liste der vom Vive-Hub unterstützten Funktionen finden Sie in der Spezifikationsunterlage 369902 unter www.lutron.com

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Dimming / Dimmer Yes
      Type Passive Infrared and Daylight | Lights On/Off | Dimming
      Environment Indoor
      Coverage 150 ft² to 300 ft²
      Height 0.625"
      Voltage 24 V
      Width 1.5"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-vive-powpak-sensor
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeVive by Lutron
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)0.63
    • Breite (Inches)1.5
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
    • UNSPSCCode3912
    • Klassifizierung26 09 43.16
    • Format2014TitelAddressable Fixture Lighting Control
    • OmniClassNummer23-35 00 00
    • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit