Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Architrave Keypad with Backbox
Architrave Keypad with Backbox

    Architrave Keypad with Backbox

    Google-Übersetzung,
    Die Tastatur im Architrave-Stil ist schlank und kompakt. Es passt dort, wo andere Tastaturen nicht passen, einschließlich Türpfosten und andere Fräsarbeiten.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Width 1.29"
      Height 3.825"
      Depth 2.75"
      Finish
      Matte White | Satin Brass | Bright Chrome | Bright Brass | Antique Brass | Antique Bronze | Satin Chrome | Satin Nickel | Bright Nickel | Gold Plated | Clear Anodized | Black Anodized | Brass Anodized
      Mount Type Surface Mount
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0% to 90%
      Lamp Technology LED

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-architrave-keypad
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeHomeWorks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)3.82
    • Breite (Inches)1.29
    • Tiefe (Inches)2.75
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • IFCClassificationObjekt
    • Klassifizierung26 09 36.16
    • Format2014TitelIntegrated Multipreset Modular Dimming Controls
    • OmniClassNummer23-35 37 17
    • OmniClassTitelDimmer Control Switches

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA