Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls
Athena Sunnata RF Local Controls

    Athena Sunnata RF Local Controls

    Google-Übersetzung,

    Kommerzielle lokale Sunnata RF-Steuerungen

    Die lokalen Steuerungen von Sunnata RF funktionieren ähnlich wie herkömmliche Dimmer, Schalter und Lüftersteuerungen, können aber als Teil eines Lichtsteuerungssystems gesteuert werden. Lokale Lichtsteuerungen sind dort nützlich, wo einzelne Lichtkreise gedimmt oder geschaltet werden müssen. Lüfterdrehzahlregler ermöglichen die Steuerung von AC-Lüftern.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Features 

      • Advanced features such as fade-on / fade-off, delayed long fade-to-off, and rapid full-on. 

      • Locator light to assist in locating the controls. 

      • The switch can be installed in single pole or multi-location applications (fan control and dimmer are single pole only). Sunnata companion switches must be used for multi-location control with Sunnata switches. 

      • Includes a Front Accessible Service Switch (FASS) for safe light bulb replacement. 

      • Use Lutron Designer (Claro gloss or satin finish) wallplates or designer-style wallplates from other manufacturers. Wallplates are sold separately. Lutron Claro wallplates snap on with no visible means of attachment. Available colors are in the Colors and Finishes section at the end of this document. 

      • Phase selectable (non-automatic) technology, allows for operation in either forward- or reverse-phase control. 

      System Compatibility 

      • Athena 

      • myRoom XC

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-athena-arst
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeAthena
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.69
    • Breite (Inches)2.94
    • Tiefe (Inches)1.44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit