Das 21-Zoll-Niederspannungsgehäuse bietet ein kompaktes Gehäuse für die Montage von bis zu zwei HomeWorks®-QS-Prozessoren oder bis zu zwei Systemschnittstellen und bis zu fünf Drahtanschlussplatinen (QS-WLB). Das Gehäuse nimmt eine 120-V~- (HQ-LV21-120) oder 220-240-V~- (L-LV21-230) Einspeisung auf, um das Panel mit Strom zu versorgen, das in einem geschlossenen Bereich in sich geschlossen ist und somit nur Zugang zu den niedrigen ermöglicht -Spannungsanschlüsse bei abgenommenem Gehäusedeckel.
Width 14.375" Height 21" Depth 4.088" Mount Type Surface-Mounted Environment Indoor Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F Humidity 0% to 90% Primary Material Powder Coated Metal Warranty 8 year Voltage 120 V | 220 V to 240 V