Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Athena Sunnata RF Hybrid Keypads
Athena Sunnata RF Hybrid Keypads
Athena Sunnata RF Hybrid Keypads
Athena Sunnata RF Hybrid Keypads
Athena Sunnata RF Hybrid Keypads
Athena Sunnata RF Hybrid Keypads

    Athena Sunnata RF Hybrid Keypads

    Google-Übersetzung,

    Kommerzielle Sunnata RF Hybrid-Tastaturen

    Sunnata RF-Hybrid-Tastaturen vereinen Dimmer und Tastatur in einem Gerät. Hybrid-Tastaturen eignen sich hervorragend für Nachrüstungen, da sie die Installation zweier separater Geräte überflüssig machen.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Features 

      • Large easy-to-use buttons. 

      • LED bars on each button aid in locating the buttons in low light conditions. 

      • Hybrid keypad personalizations are important for programming and use of the keypads when installed. All keypads include customized personalization provided at the time of order (default markings not available). Marking color has been chosen for increased readability. 

      • Personalized replacement button kits can be changed in the field, after installation. This allows for the keypad to be changed to a variety of finishes, colors, button configurations, and personalized markings. 

      • Includes a Front Accessible Service Switch (FASS) for safe lamp replacement. 

      • Use with Lutron Designer (Claro) wallplates. Wallplates are sold separately. Lutron Claro wallplates snap on with no visible means of attachment. 

      • Keypads can control load before being programmed into a system to check wiring. 

      • Phase selectable (non-automatic) technology, allows for operation in either forward- or reverse-phase control. 

      System Compatibility 

      • Athena 

      • myRoom XC

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-athena-arst-hn
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeAthena
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-08-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.69
    • Breite (Inches)2.94
    • Tiefe (Inches)1.44
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit