Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Athena LTE Modem
Athena LTE Modem

    Athena LTE Modem

    Google-Übersetzung,
    Das LTE-Modem ist ein Mobilfunkmodem, das Lutron Connected Start-up Service für ein Lutron-Beleuchtungssystem über eine Ethernet-Verbindung bereitstellt. Es bietet Systemkonnektivität zu Lutron-Cloud-Diensten, die eine Reihe von Funktionen ermöglichen. Mit diesem Gerät können Lutron und der Systeminstallateur eng zusammenarbeiten, um die Bereitschaft des Systems für Inbetriebnahme- und Programmierdienste sicherzustellen. Es bietet eine Verbindung für Echtzeit-Systemaktualisierungen und ermöglicht eine einfache Konnektivität für die Apps Lighting Designer und Space Manager.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Provides internet connectivity to Athena Lutron lighting systems only • LTE-certified plug-in modem • A maximum of 16 Lutron devices (Athena processors plus Clear Connect Gateways–Type X) can be connected to a single LUT-LTE-1 • Battery pack included for site survey to identify the optimal signal strength placement before running any wires • Multiple mounting options and accessories available • Securely deploy, monitor and control devices with the Lutron App • Zero-touch setup. Just connect the power and connect the lighting control system Ethernet link • LED indicators for signal strength indication • Helps to expedite system startup
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-athena-LUT-LTE-1
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeAthena
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-06-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit