Die Lutron-DIN-Schienen-Panels mit integrierten Lichtbogen-Schutzschaltern sind für die Aufnahme von Lutron-DIN-Leistungsmodulen (DPMs) ausgelegt. Die kompatiblen DPMs können im Panel konfiguriert werden, um mehrere Lasttypen zu steuern, um sie an die Größe, den Beleuchtungsplan und das Design eines Projekts anzupassen. DIN-Panels mit Unterbrechern reduzieren die Anzahl der erforderlichen Kabelverbindungen im Vergleich zu einem ähnlichen Durchführungspanel. Die Paneele können entweder auf der Oberfläche montiert oder in einem Elektroschrank oder einem anderen Geräteraum versenkt montiert werden.
Width 15.875" Height 65" Depth 3.936" Finish Black Dimming / Dimmer 1920 watt Voltage 120 V Mount Type Surface-Mount | Recess-Mount Environment Indoor Use Only Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F Humidity 0% to 90%