Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Athena Clear Connect Gateway – Type X
Athena Clear Connect Gateway – Type X
Athena Clear Connect Gateway – Type X

    Athena Clear Connect Gateway – Type X

    Google-Übersetzung,

    Das Athena Clear Connect Gateway – Typ X ist ein deckenmontiertes Gerät, das Clear Connect – Typ X-Geräte über einen kabelgebundenen oder kabellosen Athena-Prozessor mit den bestehenden Clear Connect – Typ A- und QS-Geräten von Lutron integriert. Das Athena Clear Connect Gateway – Typ X ermöglicht kompatiblen Lutron-Steuerungssystemen die Kommunikation mit bis zu 100 drahtlosen Clear Connect – Typ X Athena-Knoten.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Features • Must be powered by an IEEE 802.3af-2003 or 802.3at-2009 compliant Power over Ethernet (PoE) supply, Lutron models L-POEI-G-BL or Q-POE-PNL or by others (sold separately). • Connects to the network via an Ethernet connection. • Local device operation will continue to function if internet connection is lost. • Provides secure system access from anywhere in the world using the Lutron app if connected to the Lutron cloud via an internet connection. • Supports integration via Lutron LEAP API and BACnet IP without additional interfaces. Refer to Athena API Integration specification submittal P/N 3691208 at www.lutron.com/europe for more details. • For full Athena system capabilities see P/N 3691298 on www.lutron.com/europe

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-athena-qe-rf
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeAthena
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-05-12
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)102.67
    • Breite (mm)102.67
    • Tiefe (mm)29.82
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit