Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver

EcoSystem™ 4-Button Wall Control, Raise/Lower Rocker, 4-Presets, Built-in Infrared Receiver

Google-Übersetzung,
EcoSystem™ 4-Tasten-Wandsteuerungen bieten zusätzlich zum Dimmen voreingestellte Lichtszenen. Diese Steuerung kann so eingestellt werden, dass sie Licht in 25-Prozent-Schritten bereitstellt. Alternativ kann die Steuerung 4 Szenen definieren, z. B. ein schwaches Sicherheitslicht bei Präsentationen, ein Whiteboard-Highlight für formelle Besprechungen, 80 % Licht für Gespräche und volle Intensität für Detailarbeiten und Reinigung.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Finish White Gloss | Black Gloss | Light Almond Gloss | Ivory Gloss
    Dimming / Dimmer Yes
    Type Ballast or Module Control
    Mount Type One Gang Wall
    Environment Indoor
    Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0 % RH to 90 % RH
    Height 4.7"
    Voltage 20 V
    Width 3"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-cc-4brl
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeEcoSystem™ Series
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-05-28
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • Klassifizierung26 09 23
  • Format2014TitelLighting Control Devices
  • OmniClassNummer23-35 00 00
  • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit