Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Hospitality low-voltage processor panel
Hospitality low-voltage processor panel
Hospitality low-voltage processor panel

    Hospitality low-voltage processor panel

    Google-Übersetzung,
    Niederspannungsschränke werden in einem Elektroschrank oder Geräteraum oberflächenmontiert. Die Anzahl der Gehäuse und die Arten der darin enthaltenen Komponenten werden an die Größe, den Beleuchtungsplan und das Design eines Raums angepasst. Niederspannungsgehäuse können über einen Raum in der Nähe der Räume verteilt werden, die sie steuern, um maximale Flexibilität bei der Installation der Niederspannungsverkabelung zu bieten. Das Niederspannungsgehäuse LV16 bietet ein kompaktes Gehäuse für die Montage von maximal zwei Guestroom Control Units oder Systemschnittstellen in beliebiger Kombination. Darüber hinaus kann es bis zu vier Drahtlandetafeln und zwei Netzteile aufnehmen.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-controlpanels-lv16-myroom
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppemyRoom
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-01
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)16
    • Breite (Inches)18
    • Tiefe (Inches)4.2
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit