Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels
HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels

    HomeWorks® 120 V~ Feed-Through DIN Panels

    Google-Übersetzung,
    Die Lutron-Familie von DIN-Schienen-Panels ist für die Aufnahme von Lutron-DIN-Leistungsmodulen (DPMs) ausgelegt. Die kompatiblen DPMs können im Panel konfiguriert werden, um mehrere Lasttypen zu steuern, um sie an die Größe, den Beleuchtungsplan und das Design eines Projekts anzupassen. Bedienfelder haben ein Betriebsgerätefach, das eine Niederspannungsschnittstelle oder einen Prozessor aufnehmen kann.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Width 15.125"
      Depth 4.28"
      Voltage 120 V
      Environment Indoor Only
      Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Height 16" | 36" | 59"
      Humidity 0-90%
      Mounting Options Surface-Mount | Recess-Mount

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-dinpanels-homeworks
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeHomeWorks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-30
    • Editionsnummer1
    • Breite (Inches)15.12
    • Tiefe (Inches)4.28
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler
    • Klassifizierung26 27 16
    • Format2014TitelElectrical Cabinets and Enclosures
    • OmniClassNummer23-35 31 15
    • OmniClassTitelElectrical Distribution Control Panels

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit