Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sivoia QS Triathlon Roller Shades
Sivoia QS Triathlon Roller Shades

    Sivoia QS Triathlon Roller Shades

    Google-Übersetzung,
    Sivoia QS Triathlon ist das modischste, flexibelste und erschwinglichste motorisierte Beschattungssystem, das heute erhältlich ist. Diese batteriebetriebene Lösung bietet eine branchenführende Batterielebensdauer für eine einfache Installation und Wartung, perfekt für Nachrüstanwendungen. Diese Rollos sind in neuen Rollos oder isolierenden Wabenmustern erhältlich und haben eine große Auswahl an schönen Stofffarben und -texturen, um die funktionalen und ästhetischen Anforderungen jedes Raums zu erfüllen. Als Einzel- oder Systemlösung einsetzbar, lassen sich diese Beschattungen per Knopfdruck steuern.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Mount Type Inside Mount | Outside Mount On Trim | Outside Mount Above Trim
      Fabric Options Sheer | Translucent | Blackout | Regular | Railroaded | Railroaded with seam
      Operation Wireless
      Height 3.00" to 4.94"
      Depth 2.7" to 4.5"

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-triathlon-roller
    • ProduktfamilieShades
    • ProduktgruppeSivoia QS Triathlon
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStoff
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • Klassifizierung12 24 13
    • Format2014TitelRoller Window Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 13 17 13
    • OmniClassTitelRoller Shades

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit