Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contract Roller Shades (Motorized)

Contract Roller Shades (Motorized)

3.9 von 5 Sternen3.9(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Motorisierte Rollos koordinieren mit manuellen Rollos von Lutron für die lokale Bereichssteuerung, die es ermöglicht, Licht und Jalousien unabhängig voneinander oder als Teil einer voreingestellten Szene zu betreiben. Die motorisierten Lutron-Rollos sind als eigenständige Lösung oder als Teil eines vollautomatischen Systems mit solaradaptiver Lutron Hyperion-Technologie (nur kabelgebundene QS-Rollos) erhältlich und bieten eine hervorragende Tageslichtleistung. Diese dynamische Lösung kann übermäßige Blendung und Wärmeentwicklung reduzieren, gleichzeitig das Tageslicht und die Aussicht für die Gebäudenutzer maximieren und die Raumästhetik verbessern.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Low Voltage Power
    • Operating voltage: Class 2, 35 V-
    • Control system power supply offers (spike and
    brownout) overvoltage protection (+/- 10% of line
    voltage) for all devices in the system
    • Power supply provides appropriate Electro Static
    Discharge (ESD) protection for all devices in the system
    • Power failure protection: Programming will not be lost if
    power is lost to the drive
    • Power must be derived from a Lutron NEC® Class 2
    power source
    Flexible Configuration
    • Digitally assign and reassign shades to controls, groups,
    and scenes
    • Adjust limits locally via controls on the EDU
    • Remotely adjust limits and grouping via wired controls
    or Quantum Vue
    • No wired relays or wired group controllers required
    System Capacity
    • System allows for a total of 100 QS devices
    • System allows for a total of 100 QS zones
    Environment
    • Temperature: 32° -104° F (0° -40° C)
    • Humidity: 0%-90%, non-condensing

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-roller-contract-motorized
  • ProduktfamilieShades
  • ProduktgruppeContract Rollers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
  • Klassifizierung12 24 13
  • Format2014TitelRoller Window Shades
  • OmniClassNummer23-17 21 13 17 13
  • OmniClassTitelRoller Shades
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit