Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades
Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades

    Sivoia QS Triathlon Honeycomb Shades

    Google-Übersetzung,
    Sivoia QS Triathlon ist das modischste, flexibelste und erschwinglichste motorisierte Beschattungssystem, das heute erhältlich ist. Diese batteriebetriebene Lösung bietet eine branchenführende Batterielebensdauer für eine einfache Installation und Wartung, perfekt für Nachrüstanwendungen. Diese Rollos sind in neuen Rollos oder isolierenden Wabenmustern erhältlich und haben eine große Auswahl an schönen Stofffarben und -texturen, um die funktionalen und ästhetischen Anforderungen jedes Raums zu erfüllen. Als Einzel- oder Systemlösung einsetzbar, lassen sich diese Beschattungen per Knopfdruck steuern.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Maximum Size per Drive 64 ft²
      Mount Type Inside or outside of window frame
      Fabric Options Light-Filtering Single-Cell | Light-Filtering Double-Cell | Room-Darkening
      Operation Cordless Manual Shades | Automated Shades
      Motor Speed 1.8 inch/second
      Voltage 6 V to 12 V
      Torque 2.5 pound force-inch
      Watts 5.0 watt
      Fabric Families Cyprus | Monaco, Rio | Sedona | Napa | Prague

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-triathlon-honeycomb
    • ProduktfamilieShades
    • ProduktgruppeSivoia QS Triathlon
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
    • Klassifizierung12 24 16.16
    • Format2014TitelCellular Shades
    • OmniClassNummer23-17 21 13 17 11
    • OmniClassTitelCellular/Pleated Shades

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA