Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Contract Roller Shades

Contract Roller Shades

Google-Übersetzung,
Mit dem richtigen Stoff können die hochwertigen manuellen Jalousien in handelsüblicher Qualität von Lutron dazu beitragen, die Bewohner von Gebäuden vor schädlichem Blendlicht und unbequemem Wärmegewinn zu schützen. Während manuelle Jalousien erfordern, dass die Bewohner eine aktive Rolle bei der Steuerung von Tageslicht und Blendung übernehmen, können sie mit dem richtigen Stoff das Tageslicht wirtschaftlich und effektiv steuern und die Aussicht bewahren.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Features
    • Geared clutch provides smooth operation
    • Aluminum tube: no rust stains on the fabric from cut tube ends
    • Covers windows up to 10 ft (3.05 m) wide*
    • Covers windows up to 15 ft (4.57 m) tall*
    *Fabric selection may limit the maximum size of a shade.
    Use Lutron myProjects to determine shade size and fabric
    selection compatibility
    • 3/4 in (19 mm) symmetrical light gaps**
    **At high aspect ratio (tall and narrow) shade sizes, Lutron may
    increase the size of the light gaps to compensate for the
    increased probability of telescoping.
    • Operating environment: 32° -104° F (0° -40° C);
    0%-90% humidity, non-condensing
    • Covered by Lutron Shading Solutions standard warranty; see:
    lutron.com/TechnicalDocumentLibrary/Window Systems Warranty.pdf

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-roller-contract
  • ProduktfamilieShades
  • ProduktgruppeContract Rollers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_07_72
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoller blinds
  • Klassifizierung12 24 13
  • Format2014TitelRoller Window Shades
  • OmniClassNummer23-17 21 13 17 13
  • OmniClassTitelRoller Shades

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit