Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HomeWorks Architectural RF Grafik T-Style Dimmers & Switches; RadioRa2 Architectural RF Grafik T-Style Dimmers & Switches
HomeWorks Architectural RF Grafik T-Style Dimmers & Switches; RadioRa2 Architectural RF Grafik T-Style Dimmers & Switches
HomeWorks Architectural RF Grafik T-Style Dimmers & Switches; RadioRa2 Architectural RF Grafik T-Style Dimmers & Switches
HomeWorks Architectural RF Grafik T-Style Dimmers & Switches; RadioRa2 Architectural RF Grafik T-Style Dimmers & Switches
HomeWorks Architectural RF Grafik T-Style Dimmers & Switches; RadioRa2 Architectural RF Grafik T-Style Dimmers & Switches

    HomeWorks Architectural RF Grafik T-Style Dimmers & Switches; RadioRa2 Architectural RF Grafik T-Style Dimmers & Switches

    Google-Übersetzung,

    HomeWorks QS Architektur RF GRAFIK T lokal

    Bedienelemente funktionieren ähnlich wie Standard-Dimmer oder

    Schalter, kann aber als Teil einer Beleuchtung betrieben werden

    Kontrollsystem. GRAFIK T-Bedienelemente sind nützlich in

    Orte, an denen einzelne Beleuchtungskreise sein müssen

    gedimmt oder geschaltet.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • HomeWorks QS architectural RF GRAFIK T local

      controls function much like standard dimmers or

      switches, but can be operated as part of a lighting

      control system. GRAFIK T controls are useful in

      locations where single circuits of lighting need to be

      dimmed or switched.

      Features

      • Controls include dimmers, switches, and

      companion devices.

      • Simple touch control.

      • Distinctive architectural aesthetic.

      • Softly lit white LEDs indicate light level and coordinate

      with any décor.

      • Advanced microprocessor dimming technology for

      control of dimmable LED lamps. 1

      • Low-end and high-end trim are available for improved

      LED dimming performance (dimmer only).

      • Optional neutral connection available for superior LED

      dimming performance (C•L dimmer only). 2

      • Phase selectable technology allows forward or reverse

      phase dimming for compatibility with more load types.

      • Installs in single-pole or multi-location applications.

      Companion devices are available for multi-location

      control with dimmers and switches (maximum

      4 companion devices per dimmer or switch, 1 main

      control per circuit).

      • Use Lutron GRAFIK T wallplates (sold separately). See

      the Colors and Finishes on page 3 for details.

      • Lutron GRAFIK T wallplates snap on with no visible

      means of attachment.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-homeworks-architectural-rf-grafik-t
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeHomeWorks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-05-26
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.69
    • Breite (Inches)2.94
    • Tiefe (Inches)1.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit