Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch

Google-Übersetzung,
Der Energi Savr Node mit Softswitch-Modul integriert Steuerungen digital und ermöglicht die Kommunikation im gesamten Beleuchtungssteuerungssystem. Der Energi Savr Node 0–10 V/Softswitch ist ein einfaches, programmierbares, intelligentes Modul, das alle Lichter steuert und in einem Gewerberaum Energie spart. Der Energi Savr Node mit Softswitch-Modul kann verwendet werden, um Vorschaltgeräte von Drittanbietern und andere nicht dimmbare Lasten zu schalten sowie kabelgebundene und drahtlose Anwesenheits-/Freiheitssensoren, Tageslichtsensoren und Bedienstellen anzuschließen, um das Licht in einer Vielzahl von Räumen zu steuern. Ideal für Nachrüstungen und Neubauten, kann jeder Energi Savr Node mit Softswitch-Modul lokal installiert werden, ohne Anschluss an eine zentrale Schalttafel.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Type Softswitch Fixture Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 3.1875"
    Height 13.25"
    Voltage 120 V to 277 V
    Width 9.25"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-softswitchqsn
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeEnergi Savr Node
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)13.25
  • Breite (Inches)9.25
  • Tiefe (Inches)3.19
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Klassifizierung26 09 43.16
  • Format2014TitelAddressable Fixture Lighting Control
  • OmniClassNummer23-27 15 21 11
  • OmniClassTitelBuilding Lighting Control Panel

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit