Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
17-inch Low-Voltage Enclosure

17-inch Low-Voltage Enclosure

Google-Übersetzung,
Das 17-Zoll Niedervoltgehäuse nimmt ein HWI-H48 Dimmerinterface auf. Das Gehäuse akzeptiert eine 120-V~-Einspeisung zur Stromversorgung des Panels, das sich in einem geschlossenen Bereich befindet und somit nur Zugang zu den Niederspannungsanschlüssen ermöglicht, wenn die Gehäuseabdeckung entfernt wird.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Width 9.25"
    Height 17.25"
    Depth 3.875"
    Voltage 120 V
    Environment Indoor Use Only
    Operating Temperature 32 °F to 104 °F
    Humidity 0-90%
    Material 16-gauge galvanized sheet metal
    Weight 16 lb.
    Mounting Options Surface-Mounted | Recess-Mounted

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-hwi-lv17-homeworks
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeHomeWorks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-12-19
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)17.25
  • Breite (Inches)9.25
  • Tiefe (Inches)3.88
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Elektroinstallationen
  • Klassifizierung26 09 26
  • Format2014TitelLighting Control Panelboards
  • OmniClassNummer23-35 00 00
  • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit