Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Phase Adaptive DIN Power Module

Phase Adaptive DIN Power Module

Google-Übersetzung,

Die Familie der DIN-Leistungsmodule (DPM) ist eine Gruppe von
modulare Produkte zur Steuerung von Lichtlasten u
Motorlasten.
Dieses Dokument beschreibt das folgende Produkt:
LQSE-4A5-120-D: 4-Zonen-DIN-Leistungsmodul
zum Dimmen von Lichtlasten mit Phasenanschnitt

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Phase Adaptive Power Modules can be used in a
    HomeWorks system using a QSX processor.
    • Includes QS link for seamless integration of lights and
    controls.
    • An auto-detect mode is available to detect and
    configure leading-edge or trailing-edge dimming for
    incandescent / halogen, electronic / magnetic lowvoltage
    and neon / cold cathode light sources.
    • Controls dimmable LED loads. Refer to
     www.lutron.com/ledtool for compatibility with
    dimmable LED light sources.
    • SSL7 compliant for compatibility with solid state
    lighting.
    • RTISS Equipped technology compensates for
    incoming line-voltage variations (up to ± 2% change
    in frequency /second) such as changes in Root Mean
    Square (RMS) voltage, frequency shifts, harmonics
    and line noise.
    • RTISS-TE operates on the trailing-edge of the AC
    sine wave. This allows for true instantaneous voltage
    compensation.
    • RTISS-ICM technology is able to withstand highinrush
    LEDs, bulb blowouts, and direct shorts
    • Provides air gap off (when all zones are off).
    • Integral protection for common temporary over-current
    and over-voltage conditions.

    LEDs on the module provide diagnostic information.
    • Buttons on the module provide override control.
    • Manual Override contact closure input (CCI).
    • Power failure memory automatically returns the
    outputs to the levels they were set to prior to a power
    outage.


Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-lqse-4a5
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeHomeWorks
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-02-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.54
  • Breite (Inches)8.5
  • Tiefe (Inches)2.99
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • Klassifizierung26 09 23
  • Format2014TitelLighting Control Devices
  • OmniClassNummer23-35 00 00
  • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit