Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

PowPak® Dimming Module with EcoSystem®

Google-Übersetzung,
Das PowPak®-Dimmermodul mit EcoSystem® ist eine Funkfrequenzsteuerung (RF), die bis zu 32 EcoSystem®-Vorschaltgeräte/LED-Treiber basierend auf Eingaben von Pico®-Steuerungen und Radio Powr SavrTM-Sensoren betreibt. Das Dimmermodul mit EcoSystem® ist für mehrere Zonen in einem einzigen Bereich konfigurierbar und eignet sich ideal für kleine Bereiche wie Klassenzimmer, Konferenzräume und Privatbüros. Die Kommunikation mit HF-Eingabegeräten wie Pico®-Steuerungen und Radio Powr SavrTM-Sensoren erfolgt über Lutron® Clear Connect®-HF-Technologie.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Dimming / Dimmer Yes
    Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-powpak-ecosystem
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppePowPak
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)4
  • Breite (Inches)2.8
  • Tiefe (Inches)1.25
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • UNSPSCNameElectrical equipment and components and supplies
  • UNSPSCCode3912
  • Klassifizierung26 09 36
  • Format2014TitelModular Dimming Controls
  • OmniClassNummer23-35 37 17
  • OmniClassTitelDimmer Control Switches
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit