Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Energi Savr Node for EcoSystem

Energi Savr Node for EcoSystem

Google-Übersetzung,
Die Energi Savr Node-Einheit ist ein auf einer DIN-Schiene montierter Eco Link-Controller für EcoSystemR-Vorschaltgeräte, -Treiber und -Geräte. Es bietet Eco Link Power und Steuerung für zwei unabhängige Eco Links mit jeweils bis zu 64 Vorschaltgeräten. Die Energi Savr NodeT-Einheit bietet auch direkte Anschlüsse und Stromversorgung für die folgenden LutronR-Geräte: Anwesenheitssensoren, Tageslichtsensoren, IR-Empfänger, QS-Geräte.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Type EcoSystem Eco Link Controller
    Environment Indoor
    Amp Rating 0 amps to 1 amps
    Depth 2.4375"
    Height 3.5625"
    Voltage 220 V to 240 V
    Width 6.4"

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-qsne-2eco
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppeEnergi Savr Node
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-11-30
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.56
  • Breite (Inches)6.4
  • Tiefe (Inches)2.44
Verwandt
  • HauptmaterialPlastik
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
  • Klassifizierung26 09 23
  • Format2014TitelLighting Control Devices
  • OmniClassNummer23-35 00 00
  • OmniClassTitelElectrical and Lighting Specific Products and Equipment