Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad
RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad

    RadioRA 3 Sunnata PRO LED+ Hybrid Keypad

    Google-Übersetzung,
    Hybrid-Tastaturen funktionieren als Dimmer und Tastatur in einem einzigen Gerät. Hybrid-Tastaturen eignen sich hervorragend für Nachrüstanwendungen, da sie die Installation von zwei separaten Geräten überflüssig machen. Hybrid-Tastaturen verfügen über große, einfach zu bedienende Tasten. LED-Leisten an jeder Taste helfen beim Auffinden der Tasten bei schlechten Lichtverhältnissen. Die Druckfarben sind voreingestellt, um eine bessere Lesbarkeit zu gewährleisten, unabhängig von der Oberflächenbeschaffenheit oder Farbe der Tastatur. Hybrid-Tastaturen verfügen über einen von vorne zugänglichen Wartungsschalter (FASS) für einen sicheren Lampenwechsel. Standarddruck bietet die Möglichkeit, die Tastatur sofort im Raum zu verwenden. Sobald der erforderliche benutzerdefinierte Druck identifiziert wurde, kann ein Ersatztasten-Kit mit der RadioRA 3-Einrichtungssoftware eingelöst werden. Ersatztasten-Kits sind in einer Vielzahl von Farben und Ausführungen mit individuellem Aufdruck erhältlich, um die Funktion jeder Taste eindeutig zu identifizieren. Das flexible Design der Tastaturen ermöglicht es, die Farbe, die Anzahl der Tasten und die Konfiguration der Tasten nach der Installation vor Ort zu ändern. Zur Verwendung mit Lutron-Wandplatten mit Design-Öffnung (separat erhältlich). Lutron-Wandplatten lassen sich ohne sichtbare Befestigungsmittel einrasten.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-radiora3-rrst-hn
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeRadioRA 3
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-12-14
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.69
    • Breite (Inches)2.94
    • Tiefe (Inches)1.69
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    Kanada
    USA
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit