Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PowPak Wired Daylight Transmitter

PowPak Wired Daylight Transmitter

Google-Übersetzung,

Der kabelgebundene Tageslichtsender PowPak empfängt Signale von einem kabelgebundenen Tageslichtsensor und sendet Lutron Clear Connect-Befehle – er funktioniert wie ein Radio Powr Savr Tageslichtsensor. In Kombination mit dem kabelgebundenen Tageslichtsensor EC-DIR-WH kann er einen Radio Powr Savr ersetzen und kompatible Dimm- und Schaltgeräte automatisch per Funk steuern.

Merkmale

• Kompatibel mit folgenden Systemen: — Vive — Athena — QS Standalone

• Batterielose Lösung

• Der Tageslichtsender (RMJS‑DT‑DV) empfängt Eingangssignale von einem kabelgebundenen Tageslichtsensor (EC‑DIR‑WH) und versorgt diesen mit Strom.

• Tageslichtkompensation durch die zuverlässige Teil-Open-Loop-Regelung von Lutron.

• Entwickelt, um linear auf Änderungen der betrachteten Lichtstärke zu reagieren.

• Nutzt die Clear Connect-Technologie.

• Erhältlich in einem Paket, das die Modellnummer EC‑DIR‑WH: RMJS‑DT‑DV‑PKG enthält

Spezifikation
  • Regulatory Approvals 

    • cULus 508 listed 

    • FCC certified. 

    Complies with the limits for a Class B device, pursuant to Part 15 of the FCC rules 

    • Complies with requirements for use in other spaces used for environmental air (plenums) per NEC® 2014 300.22(C)(3) 

    • IC certified 

    Power 

    • Operating voltage: 120 / 277 V~ 60 Hz 

    • Typical Power: 0.55 W Output Ratings 

    • IEC SELV/NEC® Class 2 • 24 V- 110 mA 

    • Powers one EC‑DIR‑WH sensor only Mounting 

    • This device can be installed on a junction box or marshalling box using the conduit nut or with mounting screws. 

    • The device must NOT be mounted inside a metallic enclosure – only on the exterior of a junction box or marshalling box. Improper installation can result in degraded wireless communications and intermittent or sustained communications failures and will not be covered under warranty. 

    • For applications (in the U.S.A.) where code requires the PowPak wired daylight transmitter to be installed inside an additional junction box, please see Lutron Application Note #423 (P/N 048423) at www.lutron.com for how to perform this installation. 

    • For all other installations, refer to the installation instructions and consult local and national electric codes for proper installation. The PowPak wired daylight transmitter needs to be accessible for some programming steps. Record where it is mounted so that it can be easily located later.

    System Communication 

    • Operates using Clear Connect - Type A RF Technology for reliable wireless communication 

    • Wired daylight transmitters, sensors and controls must be located within 60 ft (18 m) line of sight, or 30 ft (9 m) through walls of the associated control module. The 60 ft (18 m) range is not reduced by a ceiling tile obstruction 

    • Contact Lutron first for applications using foil backed or metallic ceiling tiles Environment 

    • Ambient operating temperature: 32 °F to 104 °F (0 °C to 40 °C) 

    • 0% to 90% humidity, non-condensing 

    • For indoor use only Limited Warranty 

    • www.lutron.com/warranty or call 1.844.LUTRON1 for a printed copy

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-rmjs-dt-dv
  • ProduktfamilieLighting Controls
  • ProduktgruppePowPak
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-06-26
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)3.94
  • Breite (Inches)2.82
  • Tiefe (Inches)1.25
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit