Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 100 to 300 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 100 to 300 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Google-Übersetzung,

Die Sivoia® QS Motorized Roller 100, 150 und 300 Series Shades schaffen das perfekte Licht für jeden Raum oder jede Aktivität mit einem Angebot an transparenten, abdunkelnden und verdunkelnden Stoffen. Wählen Sie eine durchsichtige Folie, um die Sicht zu bewahren und gleichzeitig UV-Strahlen zu streuen, die die Einrichtung beschädigen können. Verdunklungsstoffe bieten Privatsphäre, während Verdunklungsstoffe zu 100 % undurchsichtig sind, um das gesamte Tageslicht zu eliminieren. Roller 100, Roller 150 und Roller 300 verwenden alle zweiteilige Halterungen für Decken-, Wand- und Pfostenmontageoptionen. Die Mindestbreite von Halterung zu Halterung für diese Rollen beträgt 24 Zoll, und die maximale Breite von Halterung zu Halterung kann entweder 10 Fuß (Roller 100, Roller 150) oder 15 Fuß (Roller 300) betragen. Alle drei arbeiten bei weniger als 38 dBA bei 3 Fuß und können bis zu 100 Quadratfuß Stoff (Roller 100), bis zu 150 Quadratfuß Stoff (Roller 150) oder bis zu 300 Quadratfuß Stoff (Roller 300) verarbeiten ).

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Mount Type Inside | Outside | Pocket
    Fabric Options Sheer | Blackout | Privacy | Solar | Thermal
    Fabric Drop Regular | Reverse
    Bracket Options Wall | Ceiling | Jamb/Recess | Fascia Squared | Fascia Rounded | Dual Mount | Coupled
    Operation Powered
    Maximum Size per Drive 100 ft² | 150 ft² | 300 ft²

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-roller-100-150-300
  • ProduktfamilieShades
  • ProduktgruppeSivoia® QS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-12-22
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
  • Klassifizierung12 24 13
  • Format2014TitelRoller Window Shades
  • OmniClassNummer23-17 21 13 17 13
  • OmniClassTitelRoller Shades

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA