Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 225 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications
4.2(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Sivoia® QS Motorized Roller 225 Series Shades schaffen das perfekte Licht für jeden Raum oder jede Aktivität mit einem Angebot an transparenten, abdunkelnden und verdunkelnden Stoffen. Wählen Sie eine durchsichtige Folie, um die Sicht zu bewahren und gleichzeitig UV-Strahlen zu streuen, die die Einrichtung beschädigen können. Verdunklungsstoffe bieten Privatsphäre, während Verdunklungsstoffe zu 100 % undurchsichtig sind, um das gesamte Tageslicht zu eliminieren. Roller 225 verwendet zweiteilige Halterungen für Decken-, Wand- und Pfostenmontageoptionen. Die Mindestbreite von Halterung zu Halterung für diese Rollen beträgt 31,75 Zoll, und die maximale Breite von Halterung zu Halterung beträgt 18 Fuß. Die Walze 225 arbeitet bei weniger als 38 dBA bei 3 Fuß und kann bis zu 225 Quadratfuß Stoff verarbeiten.