Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 64 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Sivoia® QS Motorized Roller Shade, 64 sq. ft. of Fabric Maximum, Multiple Mounting Applications

Google-Übersetzung,
Die Sivoia® QS Motorized Roller 64 Series Shades schaffen das perfekte Licht für jeden Raum oder jede Aktivität mit einem Angebot an transparenten, abdunkelnden und verdunkelnden Stoffen. Wählen Sie eine durchsichtige Folie, um die Sicht zu bewahren und gleichzeitig UV-Strahlen zu streuen, die die Einrichtung beschädigen können. Verdunklungsstoffe bieten Privatsphäre, während Verdunklungsstoffe zu 100 % undurchsichtig sind, um das gesamte Tageslicht zu eliminieren. Roller 64 verwendet eine universelle, einteilige Halterung für Decken-, Wand- und Pfostenmontageoptionen. Es hat eine Mindestbreite von Halterung zu Halterung von 18,5 Zoll und eine maximale Breite von Halterung zu Halterung von 8 Fuß. Roller 64 arbeitet bei weniger als 38 dBA bei 3 Fuß und kann bis zu 64 Quadratfuß Stoff verarbeiten.

Kontaktieren Sie Lutron Electronics

Spezifikation
  • Mount Type Inside | Outside | Pocket
    Fabric Options Sheer | Blackout | Privacy | Solar | Thermal
    Fabric Drop Regular | Reverse
    Bracket Options Wall | Ceiling | Jamb/Recess | Endcaps | Fascia Squared | Fascia Rounded | Dual Mount
    Operation Powered
    Maximum Size per Drive 64 ft²

Technische Spezifikation
  • Referenznummerlutron-roller-64
  • ProduktfamilieShades
  • ProduktgruppeSivoia® QS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2010-12-22
  • Editionsnummer2
Verwandt
  • HauptmaterialStoff
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieFenster - Rollläden
  • Klassifizierung12 24 13
  • Format2014TitelRoller Window Shades
  • OmniClassNummer23-17 21 13 17 13
  • OmniClassTitelRoller Shades

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
Kanada
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit