Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad
HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad

    HomeWorks® QS Wired seeTouch® Architectural Keypad

    Google-Übersetzung,
    HomeWorks QS seeTouch Bedienstellen arbeiten nahtlos innerhalb des Systems, um Licht, Jalousien, Temperatur und integrierte Geräte zu steuern.

    Kontaktieren Sie Lutron Electronics

    Spezifikation
    • Width 2.9375"
      Height 4.6875"
      Depth 1.5625"
      Finish
      Metal Satin Brass | Metal Bright Brass | Metal Bright Chrome | Metal Antique Brass | Metal Antique Bronze | Metal Satin Chrome | Metal Satin Nickel | Metal Bright Nickel | Metal Clear Anodized | Metal Black Anodized | Metal Brass Anodized | Matte White | Matte Beige | Matte Ivory | Matte Almond | Matte Light Almond | Matte Gray | Matte Taupe | Matte Sienna | Matte Brown | Matte Black
      Voltage 24 V to 36 V
      Mount Type Wall Mounted
      Environment Indoors
      Ambient Operating Temperature 32 °F to 104 °F
      Humidity 0-90%
      Power Consumption 0.6 watt

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerlutron-seetouch-homeworks-arch
    • ProduktfamilieLighting Controls
    • ProduktgruppeHomeWorks
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-12-02
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)4.69
    • Breite (Inches)2.94
    • Tiefe (Inches)1.56
    Verwandt
    • HauptmaterialPlastik
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Kontrolleinheiten und Paneele
    • Klassifizierung26 09 23
    • Format2014TitelLighting Control Devices
    • OmniClassNummer23-35 37 17
    • OmniClassTitelDimmer Control Switches
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit